U.FLとU.FL(V)の違いは何ですか?

変更日 金, 6月 19 で 12:58 午後

​違いは、嵌合した時の基板からの高さです。
U.FL-LP-040HF : Max. 2.5mm 
U.FL-LP-066HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP-068HF : Max. 2.5mm
U.FL-LP(V)-040HF: Max. 2.0mm
基板側のレセプタクル(U.FL-R-SMT-1(xx))は、一緒です。
相手側のプラグの種類で基板からの高さが変わります。
注:”画像を貼る”