FH62シリーズ、FH63Sシリーズ、FH67シリーズ、FH72シリーズなどです。
違いは以下のようにコンタクトのピッチとケーブル接続方向です。
FH62シリーズ: 0.25mm、 水平接続
FH63Sシリーズ: 0.5mm、 水平接続
FH67シリーズ: 0.5mm、 垂直接続
FH72シリーズ: 0.3mm、 水平接続
違いは以下のようにコンタクトのピッチとケーブル接続方向です。
FH62シリーズ: 0.25mm、 水平接続
FH63Sシリーズ: 0.5mm、 水平接続
FH67シリーズ: 0.5mm、 垂直接続
FH72シリーズ: 0.3mm、 水平接続