社外公開とする場合は
「ヒロセ電機のハロゲンフリーの基準としてはIEC61249-2-21〔プリント基板のハロゲンフリー規格〕に準じています。
臭素(Br) 900ppm(0.09%)以下
塩素(Cl) 900ppm(0.09%)以下
臭素(Br)+塩素(Cl) 1500ppm(0.15%)以下」
社内公開であれば以下の内容とします。
顧客要求として保証を求められることがあります。(顧客によって、ハロゲンフリーの定義が異なるので確認・注意が必要。)
・一般的には、IEC61249-2-21[プリント基板のハロゲンフリー規格] を満たす場合に、ハロゲンフリー適合品として扱われます。
・ヒロセ電機のハロゲンフリーの定義もIEC61249-2-21の規格に基づいています。
・ハロゲンフリーの回答をする際には、ヒロセのハロゲンフリーの定義を必ず記載すること。
◆ヒロセ電機のハロゲンフリーの定義(IEC61249-2-21[プリント基板のハロゲンフリー規格] )
臭素(Br) 900ppm(0.09%)以下
塩素(Cl) 900ppm(0.09%)以下
臭素(Br)+塩素(Cl) 1500ppm(0.15%)以下
「ヒロセ電機のハロゲンフリーの基準としてはIEC61249-2-21〔プリント基板のハロゲンフリー規格〕に準じています。
臭素(Br) 900ppm(0.09%)以下
塩素(Cl) 900ppm(0.09%)以下
臭素(Br)+塩素(Cl) 1500ppm(0.15%)以下」
社内公開であれば以下の内容とします。
顧客要求として保証を求められることがあります。(顧客によって、ハロゲンフリーの定義が異なるので確認・注意が必要。)
・一般的には、IEC61249-2-21[プリント基板のハロゲンフリー規格] を満たす場合に、ハロゲンフリー適合品として扱われます。
・ヒロセ電機のハロゲンフリーの定義もIEC61249-2-21の規格に基づいています。
・ハロゲンフリーの回答をする際には、ヒロセのハロゲンフリーの定義を必ず記載すること。
◆ヒロセ電機のハロゲンフリーの定義(IEC61249-2-21[プリント基板のハロゲンフリー規格] )
臭素(Br) 900ppm(0.09%)以下
塩素(Cl) 900ppm(0.09%)以下
臭素(Br)+塩素(Cl) 1500ppm(0.15%)以下