TM11R-5M2-88の(xx)の末尾の数字の違いは何ですか?

変更日 金, 6月 19 で 12:59 午後

違いは以下の通りです。
TM11R-5M2-88 : Dip部すず銅めっき1μm、下地ニッケルめっき0.5μm、グランド版を縦横四方向に装着(生産終了品)
TM11R-5M2-88(01):TM11R-5M2-88のDip部を金フラッシュめっきに変更
TM11R-5M2-88(02):TM11R-5M2-88の下地ニッケルめっき厚を1.27μm以上に変更(生産終了品)
TM11R-5M2-88(04):TM11R-5M2-88の基板側グランドばね無し品(生産終了品)
TM11R-5M2-88(70):TM11R-5M2-88のDip部をすずリフローめっきに変更
TM11R-5M2-88(72):TM11R-5M2-88(02)のDip部をすずリフローめっきに変更
TM11R-5M2-88(74):TM11R-5M2-88(04)のDip部をすずリフローめっきに変更