JR13WCCA-9(72) の適合ケーブル外径は、規格表通り、9mm±0.5mmです。 カタログ掲載のJR13WCCA-9(31)との違いは防水パッキンの材質です。
JR13WCCA-9(31) : NBR (ニトリルゴム)
JR13WCCA-9(72) : SIR (シリコンゴム)
JR13WCCA-9(31) : NBR (ニトリルゴム)
JR13WCCA-9(72) : SIR (シリコンゴム)
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。