ER8-***P-0.8SV-2HとER8-***P-0.8SV-2H(10)の違いは何ですか? **は芯数を表します。

変更日 金, 6月 19 で 1:00 午後

​違いは端子のメッキです。

ER8-***P-0.8SV-2H: 金0.76μm 下地ニッケル2.54μm nickel, 
               厚めっきが通信機器分野で要求される為(ベルコア仕様対応) 

ER8-***P-0.8SV-2H(10) : 金0.25μm 下地ニッケル1.25μm